卸料板导套 -油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型
商品
评价
详情
  • 卸料板导套 -油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型
  • 卸料板导套 -油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
19年冲压目录P907页品名:卸料板导套-油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型
型号:SGBL
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
注意:请在常温环境(40℃以下)使用卸料板导套。
产品特点
1.SGBL型卸料板导套是通过灌胶的方式安装到模板里,安装孔与导套外径之间的间隙建议单侧+0.01~+0.03
2.SGBL型卸料板导套内径有油槽,使用前需要在油槽内涂上润滑油。润滑油没有品牌指定,市面上的品牌都可以使用。
3.符合ROHS标准
4.与压入型卸料板导套相比,剪切强度更强

19年冲压目录P898页
使用案例
卸料板导套 -油润滑・LOCTITE粘接型・直杆型-的使用案例
19年冲压目录P900页

19年冲压目录最开头
注意事项
卸料板导套 -油润滑・LOCTITE粘接型・直杆型-的注意事项
项 目滑动型导套钢球型导套
压入型
-直杆型-
(SGBA)
压入型
-肩型-
(SGBH)
LOCTITE粘接型
(SGBL・SGBT
SGBZ・SGHZ等)
压入型
(SGBB)
LOCTITE粘接型
(SGBBL・SGBBF
SGBBW・SGBBS等)
压入前 导柱・导套间隙10μ~20μ5μ~15μ2μ~12μ0μ~-10μ-10μ~-20μ
压入时的内径收缩量3μ~8μ1μ~3μ2μ~6μ
建议的板压入量8μ~10μ3μ~5μ6μ~8μ
压入后 导柱・导套间隙2μ~17μ2μ~14μ-2μ~-16μ
安装孔与导套外径之间的间隙
(建议值)
相对于导套外径
单侧+0.01~+0.03
相对于导套外径
单侧+0.01~+0.03
安装方法压入压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638
压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638
相关产品
卸料板导柱 -肩型-
卸料板导柱 -肩型-
推荐理由:卸料板导套 -油润滑・LOCTITE粘接型・直杆型-
卸料板导柱 -装卸型-
卸料板导柱 -装卸型-
推荐理由:卸料板导套 -油润滑・LOCTITE粘接型・直杆型-
卸料板导柱 -装卸 双螺纹固定型-
卸料板导柱 -装卸 双螺纹固定型-
推荐理由:卸料板导套 -油润滑・LOCTITE粘接型・直杆型-
尺寸图
产品尺寸图
19年冲压目录P907页
规格表
Dh4型式L
Typed
120
-0.005
SGBL810131620    
1410101316202225  
1813 13162022253035
220
-0.006
16 13162022253035
2520  162022253035
320
-0.007
25   2022253035
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套安装时用哪款胶水?有指定吗?
米思米推荐LOC268型模具用粘结剂。其主要成分为厌氧胶,使用温度范围:-55度~150度
有现货吗?交货期一般要多少天?
SGBL型是库存品,当天15:00以前下单第二天就会从我司上海或者广州物流中心出货
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套 -油润滑-LOCTITE粘接型-直杆型