卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-
商品
评价
详情
  • 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-
  • 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-
  • 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-
  • 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
冲压18年目录第907页上的产品图
品名:卸料板导套-油润滑-压入型-肩型
型号:SGBH(压入型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
注意:请在常温环境(40℃以下)使用卸料板导套。
产品特点
1.SGBH型卸料板导套是通过压入的方式安装到模板里,压入前导柱导套的间隙为5μ~15μ
2.SGBH型卸料板导套为油槽型,使用前需要在油槽内涂上润滑油。润滑油没有品牌指定,市面上的品牌都可以使用。
3.符合ROHS标准
4.与LOCTITE粘结型导套相比,剪切强度较弱
冲压18年目录第898页上的剪切强度测定
使用方法
卸料板导套-油润滑-压入型-肩型的安装方法
项目滑动型导套钢球型导套
DEVCON
粘接型
(SGBD)
压入型
-直杆型-
(SGBA)
压入型
-肩型-
(SGBH)
LOCTITE粘接型
(SGBL・SGBT
SGBZ・SGHZ等)
压入型
(SGBB)
 
LOCTITE粘接型
(SGBBL・SGBBF
SGBBW・SGBBS等)
压入前 导柱・导套间隙2μ~12μ10μ~20μ5μ~15μ2μ~12μ0μ~-10μ-10μ~-20μ
压入时的内径收缩量3μ~8μ1μ~3μ2μ~6μ
建议的板压入量8μ~10μ3μ~5μ6μ~8μ
压入后 导柱・导套2μ~17μ2μ~14μ-2μ~-16μ
间隙
安装孔与导套外径之间的间隙(建议值)相对于导套外径相对于导套外径相对于导套外径
单侧+2~+3单侧单侧
 +0.01~+0.03+0.01~+0.03
安装方法DEVCON粘接压入压入LOCTITE粘接压入LOCTITE粘接
LOCTITE No.638LOCTITE No.638
使用案例
卸料板导套-油润滑-压入型-肩型的使用案例
冲压18年目录第900页上的使用范例

冲压18年目录最开头的模具使用案例
相关产品
钢球衬套 -高刚性-的关联产品:卸料板导柱-肩型;卸料板导套-油润滑型-压入型-直杆型;3μ公差型卸料板导套-肩型
名称卸料板导柱
-肩型
卸料板导套
-油润滑型-压入型-直杆型
3μ公差型卸料板导套
-肩型
型号SGPHSGBATGPH
照片卸料板导柱-肩型卸料板导套-油润滑型-压入型-直杆型3μ公差型卸料板导套-肩型
尺寸图
产品尺寸图
冲压18年目录第907页上的产品尺寸图
规格表
产品规格表
Dm5型式L
Typed
120.015SGBH810131620
140.00710101316202225
181313162022253035
220.0171613162022253035
250.00820162022253035
320.02252022253035
0.009
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款产品在压入模板时内径的收缩量在什么区间范围内?
SGBH压入型导套在压入模板时内径的收缩量为1μ~3μ
有现货吗?交货期一般要多少天?
SGBH型是库存品,当天15:00以前下单第二天就会从我司上海或者广州物流中心出货
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导套 > 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型-