项目 | 滑动型导套 | 钢球型导套 | ||||
DEVCON | 压入型 | 压入型 | LOCTITE粘接型 | 压入型 | LOCTITE粘接型 | |
粘接型 | -直杆型- | -肩型- | (SGBL・SGBT | (SGBB) | (SGBBL・SGBBF | |
(SGBD) | (SGBA) | (SGBH) | SGBZ・SGHZ等) | SGBBW・SGBBS等) | ||
压入前 导柱・导套间隙 | 2μ~12μ | 10μ~20μ | 5μ~15μ | 2μ~12μ | 0μ~-10μ | -10μ~-20μ |
压入时的内径收缩量 | - | 3μ~8μ | 1μ~3μ | - | 2μ~6μ | - |
建议的板压入量 | - | 8μ~10μ | 3μ~5μ | - | 6μ~8μ | - |
压入后 导柱・导套 | - | 2μ~17μ | 2μ~14μ | - | -2μ~-16μ | - |
间隙 | ||||||
安装孔与导套外径之间的间隙(建议值) | 相对于导套外径 | - | - | 相对于导套外径 | - | 相对于导套外径 |
单侧+2~+3 | 单侧 | 单侧 | ||||
+0.01~+0.03 | +0.01~+0.03 | |||||
安装方法 | DEVCON粘接 | 压入 | 压入 | LOCTITE粘接 | 压入 | LOCTITE粘接 |
LOCTITE No.638 | LOCTITE No.638 |
名称 | 卸料板导柱 -肩型 | 卸料板导柱 -肩型- | 卸料板导柱 -装卸 双螺纹固定型- |
型号 | SGPH | SGPR | SGPW |
照片 |
Dn5 | 型式 | L | ||||||||
Type | d | |||||||||
12 | +0.020 +0.012 | SGBA | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||
14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||
18 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||
22 | +0.024 +0.015 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||
25 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||
32 | +0.028 +0.017 | 25 | 25 | 30 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|