导向方式 | 特长 |
滚针导向 | 滚针的接触面积是钢球的数倍,可实现接近滑动导向的刚性,并且具有利用钢球导向无法实现的刚性和精度。 |
钢球导向 | 通过使用高刚性钢球衬套(MBSH/MBJH),能以低成本实现接近滑动导向的刚性,可进行高速应对。 |
滑动导向 | 可从种类丰富的滑动导套(SUJ2,铜合金及自润滑)中进行选择。 |
U | R | M×ℓ | 型式 | LA | LB | B | |
螺距 | Type | D | 单位10mm | 单位1mm | |||
2 | 1.5 | M5×22 P0.8 | SGPWH (凸缘型) | 13 | 60 | 30~50 | 10~30 |
70 | 30~60 | ||||||
80 | 40~60 | ||||||
3 | 2 | M6×25 P1.0 | SGPWH (凸缘型) | 16 | 70 | 30~60 | |
80 | 30~70 | ||||||
90 | 40~80 | ||||||
M8×25 P1.25 | 20 | 80 | 40~70 | ||||
90 | 40~70 | ||||||
100 | 50~80 | ||||||
4 | 3 | 25 | 90 | 50~70 | |||
100 | 50~80 | ||||||
110 | 60~90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|