高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型 直杆型-
商品
评价
详情
  • 高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型 直杆型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型 直杆型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型・直杆型-:相关图像
品名:高刚性卸料板导柱 卸料板固定型 直杆型
型号:SGPWS(直杆型)
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
其他:可与任何一种卸料板导套组合使用,请根据用途灵活使用。
产品特点
1.高刚性,高精度
采用将导柱固定在接近刃口(凸模,凹模)的卸料板构造,杆部刚性比原构造提高数倍,可进行高精度冲裁。
另外,因导向部可靠性的提高而延长了模具的使用寿命。

2.高耐久性
为了提高耐久性,导柱进行了整体淬火。

3.从3种导向方式中选择
导向方式特长
滚针导向滚针的接触面积是钢球的数倍,可实现接近滑动导向的刚性,并且具有利用钢球导向无法实现的刚性和精度。
钢球导向通过使用高刚性钢球衬套(MBSH/MBJH),能以低成本实现接近滑动导向的刚性,可进行高速应对。
滑动导向可从种类丰富的滑动导套(SUJ2,铜合金及自润滑)中进行选择。
订货范例
型号-LA-LB-B
SGPWS 25-100-60-B30
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
使用案例
高刚性卸料板导柱-卸料板固定型-凸缘型的使用案例
18年冲压目录最开头的模具使用案例 18年冲压目录923页上的安装范例
相关产品
高刚性卸料板导柱卸料板固定型凸缘型 卸料板导柱装卸型 卸料板导套精密级自润滑型
高刚性卸料板导柱卸料板固定型凸缘型 卸料板导柱装卸型 卸料板导套精密级自润滑型
型号: SGPWH 型号: TGPR 型号: VGHZ
尺寸图
高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型・直杆型-:相关图像
规格表
URM×ℓ
螺距
型式LALB
单位10mm
B
单位1mm
TypeD
32M6×25
P1.0
SGPWS
(直杆型)
 
167030~6010~30
8030~70
9040~80
M8×25
P1.25
208040~70
9040~70
10050~80
43259050~70
10050~80
11060~90
卸料板固定型导柱的特长及安装方法 点击此处
追加工
高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型・直杆型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高刚性卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?
SGPWS可与SGBA、SGBH、SGBL、SGBT、SGBF、SGSF、SGBZ、SGHZ、SGBM、SGCZ、SGFZ、SGHM、SGBB、SGBBF、SGBBL、SGBBH、SGBBS、SGBBW所示的任何一种导套组合使用。请根据用途灵活运用。
可以不可以直接购买组装品?
抱歉,该产品只有单品销售,没有组装品。需要客户再另行购买导套,钢球衬套和弹簧并自行组装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 卸料板导柱/导套 > 卸料板导柱 > 高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型 直杆型-