推荐理由:可与SGPW配合使用 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型- | 卸料板导套 -自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・肩型- | 钢球衬套-高刚性 |
M×ℓ 螺距 | N 螺距 | ℓ | D1 | R | T | B | 型式 | L 指定单位5mm | |
Type | D | ||||||||
M4×12 | M4 | 8~13 | 12 | 1 | 3 | 8 | SGPW | 8 | 25~70 |
P0.7 | P0.7 | 14 | 10 | 10 | |||||
M5×15 | M5 | 10~15 | 17 | 1.5 | 5 | 13 | 30~75 | ||
P0.8 | P0.8 | ||||||||
M6×15 | M6 | 23 | 16 | 40~100 | |||||
P1.0 | P1.0 | ||||||||
M8×20 | M8 | 16~21 | 27 | 2 | 13 | 20 | 60~120 | ||
P1.25 | P1.25 | 32 | 16 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|