名称 | 卸料板导套-自润滑・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型- | 卸料板导柱-肩型-油槽型- | 卸料板导套-铜合金自润滑型 |
型号 | SGCZ | SGOH | SGFZ |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
M×ℓ | D1 | R | B | 型式 | L | ||||||||||
螺距 | Type | D | |||||||||||||
M5×12 | 13 | 1 | 8 | SGOR | 8 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
16 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
M6×15 | 20 | 1.5 | 10 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
23 | 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
M8×20 | 27 | 2 | 13 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
32 | 16 | 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|