名称 | 卸料板导柱-肩型-油槽型- | 卸料板导柱 -装卸型・油槽型- | 卸料板导套 -自润滑・特殊烧结合金・LOCTITE粘接型・肩型- |
型号 | SGOH | SGOR | SGHM |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
Dp6 | M×ℓ 螺距 | R | B | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
8 | +0.024 +0.015 | M5×12 P0.8 | 1.0 | 10 | SGON | 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
10 | 13 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
13 | +0.029 +0.018 | M6×15 P1.0 | 1.5 | 16 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
16 | 20 | 16 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
20 | +0.035 +0.022 | M8×20 P1.25 | 2.0 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
25 | 28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|