• 材料定位组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

材料定位组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
材料定位组件实物图
名称:材料定位组件
功能:定位用的组件装置

1,本体:黑色底座
   材质:S45C
   硬度:45~ 55HRC(仅前端部进行高频淬火)
2,附件:卸料螺栓MSB6.5-20 点击此处
      内六角螺栓CB6-25 点击此处
      弹簧 点击此处
产品特点
1. 广泛应用于材料定位用的装置。
2. 根据装置内部安装不同负载的弹簧(黄/蓝/红/绿),从而提供不同负载的定位力。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
弹簧颜色初始负载
N{kgf}
N/mm
{kgf/mm}
型式
黄色1.47{0.15}0.49{0.05}FGK-F
蓝色2.9 {0.3}1.0 {0.1}FGK-L
红色5.9 {0.6}2.9 {0.3}FGK-M
绿色19.6 {2.0}6.6 {0.675}FGK-H
●负载{kgf}=负载N×0.101972
使用案例
材料定位组件 使用范例1  材料定位组件 使用范例2
相关产品
尺寸图
FGK-F
FGK-L
FGK-M
FGK-H


材料定位组件 尺寸图1
材料定位组件 尺寸图2
规格表
・规格表
弹簧颜色初始负载
N{kgf}
N/mm
{kgf/mm}
型式
黄色1.47{0.15}0.49{0.05}FGK-F
蓝色2.9 {0.3}1.0 {0.1}FGK-L
红色5.9 {0.6}2.9 {0.3}FGK-M
绿色19.6 {2.0}6.6 {0.675}FGK-H
●负载{kgf}=负载N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
材料定位组件的初始负载是多少?
FGK-F初始负载1.47N,FGK-L初始负载2.9N,FGK-M初始负载5.9N,FGK-H初始负载19.6N.
详见具体的规格参数。
材料定位组件中的配件损坏,需要更换的话,是否可以购买单品?
附件卸料螺栓MSB6.5-20,内六角螺栓CB6-25,弹簧FGKS-F,FGKS-L,FGKS-M,FGKS-H均可单品购买,更换。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选