型号 | - | L | - | Y |
ZGUB-R20 | - | 140 | - | 15 |
7 | 天发货 |
材料导向装置 -高频淬火型/模架固定型- | 材料定位组件 | 材料定位用弹簧组件 | ||
型号: ZGUA | 型号: FGK-F | 型号: FGKS-F |
部: | 高频淬火 |
材质: | S50C |
硬度: | 55HRC~ |
L | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
100 | 8 | 20 | 32 | 50 | 85 |
120 | 105 | ||||
140 | 115 |
型式 | L | Y 指定单位1mm | W 指定单位0.1mm | b | X | |
Type | B | |||||
ZGUB | 13 | 100 120 140 | 1~30 | 10~160 | 5 | 3 |
16 | 7 | 3 | ||||
20 | 8 | 5 |
型式 | L | Y 指定单位1mm | b | X | |
Type | B | ||||
ZGUB-R ZGUB-L | 13 | 100 120 140 | 1~30 | 5 | 3 |
16 | 7 | 3 | |||
20 | 8 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|