型号 | - | L | - | Y | - | W |
ZGUA 13 | - | 100 | - | 22 | - | 53.2 |
7 | 天发货 |
材料导向装置 -高频淬火型/模板固定型- | 导轨 -燕尾槽型- | 斜楔直线导轨V导向型滑板 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ZGUB | 型号: GRAZS | 型号: CBPL |
![]() | 高频淬火 |
![]() | S50C |
![]() | 55HRC~ |
L | a1 | a2 |
60 | 10 | 45 |
80 | 65 | |
100 | 75 |
型式 | L | Y 指定单位1mm | W 指定单位0.1mm | b | X | |
Type | B | |||||
ZGUA | 13 | 60 80 100 | 1~30 | 10~160 | 5 | 3 |
16 | 7 | 3 | ||||
20 | 8 | 5 |
型式 | L | Y 指定单位1mm | b | X | |
Type | B | ||||
ZGUA-R ZGUA-L | 13 | 60 80 100 | 1~30 | 5 | 3 |
16 | 7 | 3 | |||
20 | 8 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|