型号 | - | L | - | P |
KOP 6 | - | 15.5 | - | P3.50 |
3 | 天发货 |
导正销 -DICOAT处理- | 定位销孔型导正销 -TiCN涂覆处理- | 基本型厚板冲裁用凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AT-PSTAL | 型号: H-ATALC | 型号: A-AHB |
T | H | 型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | |
Type | No. | L | min.P max. | ||
3 | 6 | KOP | 4 | 7.0~60.0 | 1.00~4.00 |
8 | 6 | 1.00~6.00 | |||
5 | 10 | 8 | 2.00~8.00 | ||
12 | 10 | 3.00~10.00 | |||
14 | 12 | 4.00~12.00 | |||
16 | 13 | 6.00~13.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|