推杆
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
推杆
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:推杆
推杆是指在冲压模具中将产品顶出的零件。
推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲。
为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时极易磨损,故需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
产品特点
1.JP系列推杆长度可以指定至0.1mm,可根据客户设计需求选择长度。
2.JP系列推杆分别有DH2F(JP、JPW型)、SKD61(JPWH型)两种材质可供选择。
3.RoHS:符合RoHS标准
使用方法
冲压模具用推杆主要解决卸料力不足的问题。在卸料板上追加推杆,然后穿过固定板和模柄,可以借助冲床的液压装置来实现卸料。
*可配合螺塞及弹簧一起使用。
使用案例
相关产品
螺塞 -标准型-
圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量-
尺寸图
规格表
T
H
型式
L
指定单位0.1mm
Type
D
2
3
JP
1
5.0~70.0
3
1.5
4
2
5
2.5
6
3
3
8
4
9
5
T
H
型式
L
指定单位0.1mm
Type
D
5
5
JPW
2
10.0~100.0
8
3
10
4
12
5
14
6
16
8
18
10
T
H
型式
L
指定单位0.1mm
Type
D
5
5
JPWH
2
10.0~100.0
8
3
10
4
12
5
14
6
16
8
18
10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DH2F和SKD61的推杆有什么区别?
硬度:DF2H的硬度为40HRC~,SKD61的硬度为50HRC~
耐磨性:SKD61优于DF2H
JP系列的推杆是否有追加工可以选择?
您可以选择RC追加工,销头部追加R0.2~0.3的圆角;HC追加工,可以变更凸缘直径,指定单位0.1mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
材料导向/顶料相关零件
>
推杆
>
推杆
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738249142414
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738249142414