金属球头 | L | ℓ | B | 轻载型(BPJ) | 型式 | |||
d | S | 负载(N) | Type | M (粗牙螺纹) | ||||
min. | max. | |||||||
1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | BPJ (M2~M16) | 2 |
1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | |
2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 4.9 | 4 | |
3 | 12 | 2 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | 5 | ||
3 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.7 | 6 | ||
4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 6.9 | 19.6 | 8 | |
5 | 1.2 | 16 | 3 | 5 | 8.8 | 24.5 | 10 | |
7 | 1.8 | 20 | 3 | 6 | 9.8 | 29.4 | 12 | |
9.5 | 2.5 | 25 | 3 | 8 | 15.7 | 49 | 16 |
金属球头 | L | ℓ | B | 重载型(BSJ) | 型式 | |||
d | S | 负载(N) | Type | M (粗牙螺纹) | ||||
min. | max. | |||||||
1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 2 | BSJ (M2~M16) | 2 |
1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 3 | |
2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 3.9 | 9.8 | 4 | |
3 | 12 | 2 | 2.5 | 4.9 | 19.6 | 5 | ||
3 | 13 | 2.5 | 3 | 9.8 | 29.4 | 6 | ||
4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 12.7 | 39.2 | 8 | |
5 | 1.2 | 16 | 3 | 5 | 18.6 | 49 | 10 | |
7 | 1.8 | 20 | 3 | 6 | 19.6 | 58.8 | 12 | |
9.5 | 2.5 | 25 | 3 | 8 | 29.4 | 98 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|