• 凸缘式弹簧柱塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸缘式弹簧柱塞

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
弹簧柱塞是在模具脱料过程中,通过自身压缩形变储能,从而回弹提供顶料力。
品名:凸缘式弹簧柱塞
产品特点
1. 应用范围广泛,复合模具,自动化生产线,以及直接使用于有顶料需求的组件中。
2. 弹簧柱塞螺纹进行防松动处理(M3,M4除外),提供牢固的锁紧力。
3. 弹簧柱塞内部结构设计,经过重复验证,提供持久的使用寿命。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
订货范例
型号-S
FPJL 10-5
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
常用于复合模具中,顶料使用。
注意事项
M3、M4未进行防松动处理。
防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌氧性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹厌氧性粘合剂。
防松动处理在25℃环境下放置72小时以上,可取得最大效果。请注意在低温环境下放置较短时间会使防松动处理效果降低。
装卸时,不使用后面的内六角孔,应遵照使用范例,根据尺寸选择一字型螺丝刀或弹簧柱塞用扳手(PJG)使用。
相关产品
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02- 超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定- 一阶型芯 -轴径(P)0.01mm指定/轴径公差-0.01_-0.02/0_-0.005-
一阶中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定/前端A・V公差±0.01/±0.02--相关图片 超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(P)0.001mm指定--相关图片 一阶型芯 -轴径(P)0.01mm指定/轴径公差-0.01_-0.02/0_-0.005--相关图片
型号: CPJG-5A 型号: CPMBS-BB 型号: CPDB-1A
尺寸图
凸缘式弹簧柱塞-尺寸图
 
Type主体弹簧使用温度
范围
材质硬度表面处理材质硬度表面处理材质
轻载型FPJLS45C29~35HRC四氧化三铁保护膜S45C57~63HRC 渗碳淬火光泽镀锌SWP-B-30~80°
重载型FPJH四氧化三铁保护膜
规格表
适用扳手MxP
(粗牙螺纹)
dSDRLBaFPJLFPJHCatalog No.
min. N      {kgf}负载        max.min. N      {kgf}负载       max.TypeM-S
-3x0.51.11.551.55100.90.50.44{0.05}1.6{ 0.2}0.9 {0.1}4.2{ 0.4}FPJL
FPJH
3-1.5
3x0.53150.29{0.03}1.0{ 0.1}1.1 {0.1}4.9{ 0.5}3 -3
4x0.71.6261.86151.30.70.9 {0.1}4.1{ 0.4}1.9 {0.2}8.7{ 0.9}4-2
4x0.74240.7 {0.1}2.2{ 0.2}0.29{0.03}8.3{0.9}4-4
PJG15x0.82.0372.08201.51.21.5 {0.2}9.8{ 1.0}2.0 {0.2}22.5{ 2.3}5-3
5x0.85271.6 {0.2}10.4{ 1.1}2.5 {0.3}23.4{ 2.4}5-5
6x1.02.5382.592521.53.4 {0.4}10.4{ 1.1}12.5{1.3}33.8{ 3.5}6-3
6x1.05301.9 {0.2}9.7{ 1.0}6.2 {0.6}32.6{ 3.3}6-5
PJG2A8x1.253.131012252.53.5 {0.4}9.4{ 1.0}11.7{1.2}31.2{3.2}8-3
8x1.255272.9 {0.3}9.6{ 1.0}8.3 {0.9}31.9{ 3.3}8-5
10x1.53.8512153032.8 {0.3}14.1{ 1.4}11.4 {1.2}51.0{ 5.2}10-5
10x1.510432.9 {0.3}14.6{ 1.5}9.5 {1.0}60.8{ 6.2}10-10
PJG312x1.755.55143.0203042.03.5 {0.4}17.1{ 1.7}5.6 {0.6}41.0{ 4.2}12-5
12x1.7510432.5{0.3}21.1{ 2.2}5.2{0.5}55.9{ 5.7}12-10
12x1.7515512.3 {0.2}19.4{ 2.0}5.1 {0.5}53.6{ 5.5}12-15
PJG416x2.08.010182560512.1 {1.2}38.0{ 3.9}26.5 {2.7}78.0{ 8.0}16-10
16x2.015609.7 {1.0}39.7{ 4.1)14.2 {1.5}79.4{ 8.1}16-15
16x2.020858.6 {0.9}40.1{ 4.1}16.8 {1.7}80.4{ 8.2}16-20
16x2.03012517.0 {1.7}38.0{ 3.9}19.8 {2.0}81.2{ 8.3}16-30
16x2.0401255.5 {0.6}41.2{ 4.2}7.6 {0.8}84.3{ 8.6}16-40
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧柱塞如何装卸?
装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,应遵照使用范例,根据尺寸选择一字型螺丝刀或弹簧柱塞用扳手(PJG,PJGT)进行装卸。
模具中安装,拆卸弹簧柱塞的空间不够,是否有合适的型号推荐?
推荐短型弹簧柱塞PJLS,PJFW,或者六角销型弹簧柱塞PJLR,PJHR.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选