• 弹簧柱塞 -六角销型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧柱塞 -六角销型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
1.弹簧柱塞是在螺牙内部装设弹簧,模具脱料过程中,通过自身压缩形变储能,从而回弹提供顶料力。
2.六角销型柱塞有两种规格可选,PJLR是轻载型,PJHR是重载型。
六角销型柱塞
产品特点
1. 应用范围广泛,复合模具,自动化生产线,以及直接使用于有顶料需求的组件中。

2. 弹簧柱塞螺纹进行防松动处理,提供牢固的锁紧力。

3. 弹簧柱塞内部结构设计,经过重复验证,提供持久的使用寿命。

4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
使用方法
1.防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌氧性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹厌氧性粘合剂。
2.防松动处理在25℃环境下放置72小时以上,可取得最大效果。请注意在低温环境下放置较短时间会使防松动处理效果降低。
3.装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,由于是六角形销,可用普通扳手安装,无需专用扳手。
六角销型弹簧柱塞安装图示
使用案例
六角销型弹簧柱塞使用案例图片
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
六角销型弹簧柱塞规格图片

六角销型弹簧柱塞尺寸图片
规格表
M*P
(粗牙螺纹)
HRSƖLBPJLRPJHRCatalog No.
负载TypeM-S
min.N{kgf}max.min.N{kgf}max.
10*1.541.95303032.8 {0.3}14.1 {1.4}11.4 {1.2}51.0 {5.2}PJLR
PJHR
10 - 5
10432.9 {0.3}14.6 {1.5}9.5 {1.0}60.8 {6.2}10 - 10
12*1.7552.953043.5 {0.4}17.1 {1.7}5.6 {0.6}41.0 {4.2}12 - 5
1035432.5 {0.3}21.1 {2.2}5.2 {0.5}55.9 {5.7}12 - 10
15512.3 {0.2}19.4 {2.0}5.1 {0.5}53.6 {5.5}12 - 15
16*2.074.11060512.1 {1.2}38.0 {3.9}26.5 {2.7}78.0 {8.0}16 - 10
15609.7 {1.0}39.7 {4.1}14.2 {1.5}79.4 {8.1}16 - 15
20858.6 {0.9}40.1 {4.1}16.8 {1.7}80.4 {8.2}16 - 20
3012517.0 {1.7}38.0 {3.9}19.8 {2.0}81.2 {8.3}16 - 30
501554.4 {0.5}48.3 {4.9}7.5 {0.8}78.8 {8.0}16 - 50
801852.5 {0.3}51.3 {5.2}3.2 {0.3}103.5 {10.6}16 - 80
24*3.0105.2745601027.8 {2.8}65.9 {6.7}40.7 {4.2}127.9 {13.0}24 - 7
156025.5 {2.6}106.9 {10.9}46.9 {4.8}226.5 {23.1}24 - 15
30*3.5137.620781455.2 {5.6}156.9 {16.0}72.6 {7.4}356.5 {36.4}30 - 20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
1、六角销型弹簧柱塞如何装卸?
装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,由于是六角形销,可用普通扳手安装,无需专用扳手。
2、模具中安装,拆卸弹簧柱塞的空间不够,是否有合适的型号推荐?
推荐短型弹簧柱塞PJLS,PJFW,或者六角销型弹簧柱塞PJLR,PJHR.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页