弹簧柱塞 -短型-
商品
评价
详情
  • 弹簧柱塞 -短型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧柱塞 -短型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
1.弹簧柱塞是在螺牙内部装设弹簧,模具脱料过程中,通过自身压缩形变储能,从而回弹提供顶料力。
2.PJLS・PJFW短型柱塞采用特殊构造,是全长L较短的柱塞。
短型弹簧柱塞产品图片
产品特点
1. 应用范围广泛,复合模具,自动化生产线,以及直接使用于有顶料需求的组件中。

2. 弹簧柱塞螺纹进行防松动处理,提供牢固的锁紧力。

3. 弹簧柱塞内部结构设计,经过重复验证,提供持久的使用寿命。

4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
使用方法
1.防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌氧性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹厌氧性粘合剂。
2.防松动处理在25℃环境下放置72小时以上,可取得最大效果。请注意在低温环境下放置较短时间会使防松动处理效果降低。
3.装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,应遵照使用范例,使用弹簧柱塞用扳手(PJG)
使用案例
短型弹簧柱塞使用案例图片
常用于复合模具中,顶料使用。
相关产品
尺寸图
短型弹簧柱塞规格图片

短型弹簧柱塞尺寸图片
规格表
M*P
(粗牙螺纹)
dSLBPJLSPJFWCatalog No.
PJLSPJFW负载TypeM-S
min.N{kgf}max.min.N{kgf}max.
10*1.53.8522-37.6 { 0.8}18.1 { 1.8}-PJLS
PJFW
10-5
10302.9 { 0.3}16.4 { 1.7}10-10
12*1.755.55221945.6 { 0.6}18.2 { 1.9}5.7 { 0.6}16.2 { 1.7}12-5
1030234.8 { 0.5}22.4 { 2.3}2.7 { 0.3}15.9 { 1.6}12-10
1539306.1 { 0.6}22.5 { 2.3}2.5 { 0.3}16.7 { 1.7}12-15
16*2.0810-245-3.6 { 0.4}22.6 { 2.3}16-10
15333.3 { 0.3}21.1 { 2.1}16-15
20383.0 { 0.3}21.9 { 2.2}16-20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧柱塞如何装卸?
装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,应遵照使用范例,根据尺寸选择一字型螺丝刀或弹簧柱塞用扳手(PJG)进行装卸。
模具中安装,拆卸弹簧柱塞的空间不够,是否有合适的型号推荐?
推荐短型弹簧柱塞PJLS,PJFW,或者六角销型弹簧柱塞PJLR,PJHR.