产品概述
| 弹簧柱塞是在模具脱料过程中,通过自身压缩形变储能,从而回弹提供顶料力。
最常用的弹簧柱塞系列:轻载型PJL,重载型PJH,超重载型PJX。 |
产品特点
1. 应用范围广泛,复合模具,自动化生产线,以及直接使用于有顶料需求的组件中。
2. 弹簧柱塞螺纹进行防松动处理(M3,M4除外),提供牢固的锁紧力。
3. 弹簧柱塞内部结构设计,经过重复验证,提供持久的使用寿命。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用方法
1,M3,M4未进行防松动处理。
2,防松动处理是指利用填充在微胶囊中的厌氧性粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,因此请使用螺纹厌氧性粘合剂。
3,防松动处理在25℃环境下放置72小时以上,可取得最大效果。请注意在低温环境下放置较短时间会使防松动处理效果降低。
4,装卸时,请勿使用柱塞尾部的内六角孔,应遵照使用范例,根据尺寸选择一字型螺丝刀或弹簧柱塞用扳手(PJG,PJGT)进行装卸。
使用案例
常用于复合模具中,顶料使用。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。