型号 | V | H | - | L | - | S | - | A | - | T | - | G |
BLLF-L | 10 | 08 | - | 13 | - | S2 | - | TG2.1 | - | G45 | ||
BLH-R | 08 | 08 | - | 10 | - | S1 | - | A2.1 |
9 | 天发货 |
可动式导正销 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- | 可动式导正销 -普通型 抛光加工- | 支承柱 -定位销孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-HUPT | 型号: A-HUPT | 型号: SPLG |
-普通型- | -带导正销孔型- | -卸料部突出型- | |
左侧 | BLL-L![]() | BLH-L![]() | BLLF-L![]() |
右侧 | BLL-R![]() | BLH-R![]() | BLLF-R![]() |
两侧 | BLL-W![]() | BLH-W![]() | BLLF-W![]() |
(注1)R≤1→R≤1为手动精加工。 (注2)GL→为简易抛光。 ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | V | H | L | S | 仅卸料部突出型 | |
T指定单位0.1mm | G° | |||||
-普通型- BLL-L BLL-R BLL-W -卸料部突出型- BLLF-L BLLF-R BLLF-W | (5) | 5 | 10 | 1 2 | - | - |
(6) | 6 | |||||
8 | 6 | 10 13 20 25 | 1 2 3 | 0.1~2.5 | 30 45 | |
8 | ||||||
10 | 6 8 10 | 0.1~3.0 | ||||
13 | 0.1~3.5 | |||||
![]() |
Catalog No. | V | H | L | S | A |
-带导正销孔型- BLH-L BLH-R BLH-W | 6 | 6 | 8 10 | 1 2 | 0.8 ~ 1.8 |
8 | 8 | 1.0 ~ 3.5 | |||
10 | 10 | 1.0 ~ 5.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|