型号 | - | L | - | A |
LHHV 6 | - | 30 | - | 2.50 |
7 | 天发货 |
导向顶杆 -带气孔型- | 浮料销组件 -带导正销让位孔- | 导向顶杆组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GLJS | 型号: LHH | 型号: GLH |
Dg6 | D1 | D2 | A 有效长度 | d | 型式 | L | A 指定单位0.01mm | ||||||||
Type | D | ||||||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 6 | 3 | 2 | 2.2 | LHHV | 4 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.00~1.60 | |||
6 | 8 | 4.6 | 3 | 3.4 | 6 | 25 | 30 | 33 | 35 | 1.00~3.00 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | - | 4 | 4.4 | 8 | 30 | 33 | 35 | 40 | 1.00~4.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|