①LHH | ③MSW | 型式 | 指定单位0.1mm | A | ②弹簧 | ||||||||
Dg6 | D1 | D2 | A有效长度 min. | R | M×P | h | Type | D | L | Type | FL | ||
3 | -0.002 -0.008 | 4 | - | 2 | 0.3 | 5×0.8 | 5 | LHSH (①②③) LHH (①) | 3 | 20.0~30.0 | 0.8~1.4(指定单位0.1mm) | WR WF WL WT WM WH | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 |
4 | -0.004 -0.012 | 6 | 3 | 2 | 8×1.25 | 8 | 4 | 20.0~50.0 | 1.0~2.3(指定单位0.1mm) | ||||
5 | 6.4 | - | 3 | 5 | 20.0~50.0 | 1.4~3.0(指定单位0.1mm) | |||||||
6 | 8 | 4.6 | 10×1.5 | 10 | 6 | 20.0~50.0 | 1.4~3.5(指定单位0.1mm) | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | - | 4 | 0.5 | 12×1.5 | 8 | 20.0~50.0 | 1.4~5.3(指定单位0.3mm) | ||||
10 | 13 | 5 | 16×1.5 | 10 | 20.0~60.0 | 1.4~5.3(指定单位0.3mm) | |||||||
5.5 5.8 6.0 6.3 6.8(选择) | |||||||||||||
13 | -0.006 -0.017 | 16 | 6 | 20×1.5 | 12 | 13 | 20.0~60.0 | 1.8~9.3(指定单位0.5mm) | |||||
16 | 19 | 8 | 22×1.5 | 16 | 20.0~60.0* | 2.0~11.5(指定单位0.5mm) | |||||||
20 | -0.007 -0.02 | 23 | 10 | 27×1.5 | 20 | 20.0~60.0* | 2.0~15.5(指定单位0.5mm) | WL WT WM WH | |||||
![]() ![]() |
FL | Type・D | |||||||||||
LHSH3 | LHSH4・LHSH5 | |||||||||||
WR4 | WF4 | WL4 | WT4 | WM4 | WH4 | WR6 | WF6 | WL6 | WT6 | WM6 | WH6 | |
20・25・30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○* | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
FL | Type・D | |||||||||||
LHSH6 | LHSH8 | |||||||||||
WR8 | WF8 | WL8 | WT8 | WM8 | WH8 | WR10 | WF10 | WL10 | WT10 | WM10 | WH10 | |
20・25・30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FL | Type・D | |||||||||||
LHSH10 | LHSH13 | |||||||||||
WR13 | WF13 | WL13 | WT13 | WM13 | WH13 | WR16 | WF16 | WL16 | WT16 | WM16 | WH16 | |
20~70(单位5mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 |
FL | Type・D | |||||||||
LHSH16 | LHSH20 | |||||||||
WR18 | WF18 | WL18 | WT18 | WM18 | WH18 | WL22 | WT22 | WM22 | WH22 | |
20~70(单位5mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○* | ||||
100 | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○* | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|