浮料销 -树脂型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
浮料销 -树脂型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:浮料销 -树脂型-
浮料销是安装于冲压模具上起引导作用的一种模具配件。
树脂型浮料销的材质为聚缩醛树脂(POM),又称为"超钢",拥有良好的性能。
当冲压制件是铝板时,使用树脂型浮料销可以防止制件上顶出压印痕。
产品特点
1.标准化产品,通用性好。
2.安装和使用简易,精度高。
3.规格丰富,可以自由指定L长度选择。
4.多使用于五金模具,钢板模具,结构简单,标准化后可节约客户成本。
5.RoHS:符合RoHS标准
使用方法
1.安装在下模结构,可以通过与圆线弹簧、MSW(螺塞)组合起来使用。
2.每次模具闭合时候,浮料销通过压缩圆线弹簧,等待开模时圆线弹簧提供弹簧力把浮料销弹回,达到脱料目的。
使用案例
上模打开(上升时)时抬起材料的零件。通常可以和圆线弹簧、MSW(螺塞)组合起来使用。
相关产品
螺塞 -短型-
圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-
浮料销组件
尺寸图
规格表
D
D1
R
型式
L
指定单位0.1mm
Type
D
2
0
-0.05
3
0.3
JLP
2
10.0~30.0
3
4
3
10.0~30.0
4
6
4
10.0~40.0
6
8
6
10.0~50.0
8
10
0.5
8
10.0~60.0
10
13
10
10.0~60.0
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米该款树脂型浮料销可以进行追加工吗?
米思米树脂型浮料销仅长度可指定,指定单位0.1mm,其他尺寸均不可进行追加工。
请问米思米是否还有其他材质的浮料销产品?
米思米有多款、材质为SK4的浮料销可供选择,同时米思米还有浮料销组件可选择。
请问米思米树脂型浮料销的交货期时间长吗?
米思米树脂型浮料销因长度可指定,均为制作品,一般需7天发货。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
材料导向/顶料相关零件
>
浮料销
>
浮料销 -树脂型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740250403043
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740250403043