名称 | 螺塞 |
型号 | MSW/MSWS/MSWA/MSWAS/MSWZ/MSWZS |
照片 | ![]() |
价格说明
①LP | ③MSW | 型式 | L | ②弹簧 | ||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | R | M×P | h | Type | D | Type | FL | |||||||||||||||||
2 | 0 -0.05 | 3 | - | 0.3 | 4×0.7 | 4 | LPS ①②③ LP ① | 2 | 10 | 15 | WR・WF WL・WT | 20 25 30 35 40 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5×0.8 | 5 | 3 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | WR WF WL WT WM WH | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | |||||||||
4 | 6 | 3 | 8×1.25 | 8 | 4 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
6 | 8 | 4.6 | 10×1.5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
8 | 10 | - | 0.5 | 12×1.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
10 | 13 | 16×1.5 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||
13 | 16 | 2 | 20×1.5 | 12 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||
16 | 19 | 22×1.5 | 16 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |||||||||||||
20 | 23 | 27×1.5 | 20 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | WL・WT WM・WH |
①LPH | ③MSW | 型式 | L | ②弹簧 | |||||||
Dg6 | D1 | D2 | R | M×P | h | Type | D | 指定单位0.1mm | Type | FL | |
2 | -0.002 -0.008 | 3 | - | 0.3 | 4×0.7 | 4 | LPSH LPH | 2 | 10.0~40.0 | WR・WF WL・WT | 20 25 30 35 40 |
3 | 4 | 5×0.8 | 5 | 3 | 10.0~50.0 | WR WF WL WT WM WH | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | ||||
4 | -0.004 -0.012 | 6 | 3 | 0.5 | 8×1.25 | 8 | 4 | 10.0~50.0 | |||
6 | 8 | 4.6 | 10×1.5 | 10 | 6 | 10.0~60.0 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | - | 12×1.5 | 8 | 10.0~80.0 | |||||
10 | 13 | 16×1.5 | 10 | 10.0~80.0 | |||||||
13 | -0.006 -0.017 | 16 | 2 | 20×1.5 | 12 | 13 | 20.0~90.0 | ||||
16 | 19 | 22×1.5 | 16 | 20.0~100.0 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 23 | 27×1.5 | 20 | 25.0~100.0 | WL・WT WM・WH | |||||
25 | 28 | 33×1.5 | 25 | 30.0~100.0 |
FL | Type・D | |||||||||||||||||||||||
LPS3・LPSH3 | LPS4・LPSH4 | LPS6・LPSH6 | LPS8・LPSH8 | |||||||||||||||||||||
WR4 | WF4 | WL4 | WT4 | WM4 | WH4 | WR6 | WF6 | WL6 | WT6 | WM6 | WH6 | WR8 | WF8 | WL8 | WT8 | WM8 | WH8 | WR10 | WF10 | WL10 | WT10 | WM10 | WH10 | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FL | Type・D | |||||||||||||||||||||||||
LPS10・LPSH10 | LPS13・LPSH13 | LPS16・LPSH16 | LPS20・LPSH20 | LPSH25 | ||||||||||||||||||||||
WR13 | WF13 | WL13 | WT13 | WM13 | WH13 | WR16 | WF16 | WL16 | WT16 | WM16 | WH16 | WR18 | WF18 | WL18 | WT18 | WM18 | WH18 | WL22 | WT22 | WM22 | WH22 | WL27 | WT27 | WM27 | WH27 | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30~70(单位5mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | |||||||||
100 | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|