浮料销 | 螺旋弹簧 | 螺塞 | |
Type | D | ||
LJS 4 | WF WL WM WH | 6 | MSW 8 |
LJS 6 | 8 | MSW 10 | |
LJS 8 | 10 | MSW 12 | |
LJS 10 | 13 | MSW 16 |
型号 | - | L |
LJS 8 | - | 30 |
![]() | 库存品 |
浮料销组件 | 浮料销组件 -带导正销让位孔- | 方形顶块组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LP | 型号: LHH | 型号: BLB |
Dg6 | H | d | d1 | S | C | 型号 | L | ||
Type | D | ||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 6 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | 0.3 | LJS | 4 | 25 28 30 34 40 |
6 | 8 | 2.5 | 2 | 6 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 3.5 | 2.0 | 3 | 0.5 | 8 | ||
10 | 13 | 4 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|