型号 | - | L | - | N | - | A |
GLJS 8 | - | 30 | - | 3 | - | 1.6 |
7 | 天发货 |
浮料销组件 -带导正销让位孔 精密级型- | 浮料销组件 -带导正销让位孔- | 卸料板导套 -油润滑-压入型-肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LHHV | 型号: LHH | 型号: SGBH |
Dg6 | W | H | E | d | d1 | S | 型式 | L | N 指定单位1mm | A | |||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1.5 | 1.75 | GLJS | 4 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 2≤N≤D-2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |||
6 | 3.6 | 8 | 7 | 2.5 | 2 | 6 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | ||||||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5 | 10 | 3.5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ||||||
10 | 6 | 13 | 4 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||
13 | -0.006 -0.017 | 7 | 16 | 4.5 | 2.5 | 5 | 13 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | |||||||||||||||||||
16 | 8 | 19 | 12 | 6 | 16 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|