方形导向顶杆 -键止动型-
商品
评价
详情
  • 方形导向顶杆 -键止动型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形导向顶杆 -键止动型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
品名:方形导向顶杆 -键止动型-
 材质 相当于SKD11
 硬度 53~58HRC
产品特点
通过调整T尺寸,可调整顶料量。
另外,根据E尺寸的调整,卸料板可进行通孔加工。
1. 标准化产品,通用性好。
2. 安装和使用简易,精度高。
3. 多使用于五金模具,钢板模具,结构简单,标准化后可以节约客户成本。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。rohs
订货范例
型号-L-A-E-T
GLBK 8-35-2.3-8.6-20.5
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
 参考1 参考2
螺栓  点击此处
螺旋弹簧  点击此处
相关产品
方形导向顶杆 -装卸型- 导向顶杆 -装卸型- 导向顶杆 -带弹簧孔型-
方形导向顶杆 -装卸型--相关图片 导向顶杆 -装卸型--相关图片 导向顶杆 -带弹簧孔型--相关图片
型号: GLB 型号: GLR 型号: GLSZ
尺寸图
尺寸图
规格表
WC型式指定单位5mm指定单位0.1mm
TypeVLAET
1.50.5GLBK630~800.5~4.05.0~25.05.0~50.0
※T≥E
※T≤(L+E)/2
8
2.00.810
2.513
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米是否提供键止动型方形导向顶杆配套的键?
您可以选择米思米键槽型凸模用固定键与键止动型方形导向顶杆配套使用,具体可以参考PSK□系列。
除了键止动型的方形导向顶杆以外,是否有其他的导向顶杆?
您还可以选择装卸型方形导向顶杆(GLB),以及圆形的导向顶杆,如GLS型。