型号 | V | H | - | L | - | A | - | E |
GLB | 08 | 08 | - | 40.0 | - | 2.0 | - | 6.0 |
7 | 天发货 |
方形顶杆 | 肩型凸模 -小径普通型/抛光加工/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | 直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BLR | 型号: A-PHAL | 型号: EPH-L |
W | C | M×P | ℓ | D | d | T | h | 型式 | V | H | 指定单位0.1mm | ||
L | A | E | |||||||||||
1.5 | 0.5 | 3×0.5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6.5 | GLB | 5 | 5 | 20.0~60.0 | 0.5~3.6 | 5.0~15.0 |
6 | 6 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||
4×0.7 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
24 | |||||||||||||
2 | 0.8 | 10 | 10 | ||||||||||
30 | |||||||||||||
2.5 | 5×0.8 | 15 | 18 | 6 | 9 | 9.5 | 13 | 13 | 26.0~80.0 | ||||
39 |
导向顶杆 | 螺旋弹簧 | 螺塞 | |
Type | D | ||
GLB 0505 GLB 0606 | WR WF WL WT WM WH | 10 | MSW12 |
GLB 0808 | 13 | MSW16 | |
GLB 1010 | 16 | MSW20 | |
GLB 1313 GLB 3913 | 18 | MSW20 |
导向顶杆 | 卸料螺栓 | 螺旋弹簧D | 螺塞 |
GLB1806 | MSB4.5 | 8 | MSW10 |
GLB2408 GLB3010 | MSB5.5 MSB6 | 10 | MSW12 |
GLB3913 | MSB6.5 | 10 | MSW12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|