型号 | - | L | - | A |
LHAH 32 | - | 70 | - | 10.0 |
7 | 天发货 |
火焰淬火用凹模 -定位销止动型- | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HKDDS | 型号: SR-ASD | 型号: A-MJAL |
适用弹簧 外径(D) | Dg6 | D1 | d1 | d2 | S | 型式 | L | A 指定单位0.1mm | |||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
8・10 | 16 | -0.006 -0.017 | 19 | 10 | 11 | 10 | LHAH | 16 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 8.0~9.0 | ||||
10~13 | 20 | -0.007 -0.020 | 23 | 13 | 14 | 12 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 8.0~12.0 | ||||
13~18 | 25 | 28 | 18 | 19 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 8.0~16.0 | |||
20~25 | 32 | -0.009 -0.025 | 35 | 25 | 26 | 18 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 8.0~20.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|