型号 | - | L |
LPAH 32 | - | 70 |
7 | 天发货 |
导向顶杆 -带弹簧孔型- | 行程限位螺钉用行程调整轴套 | 球锁紧凸模 -轻载型- | ||
型号: GLSZ | 型号: CSRE | 型号: ELPAL |
适用弹簧 外径(D) | Dg6 | D1 | d1 | d2 | S | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
5・6 | 13 | -0.006 -0.017 | 16 | 6 | 8 | 10 | LPAH | 13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
8・10 | 16 | 19 | 10 | 11 | 10 | 16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
10~13 | 20 | -0.007 -0.020 | 23 | 13 | 14 | 12 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||
13~18 | 25 | 28 | 18 | 19 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
20~25 | 32 | -0.009 -0.025 | 35 | 25 | 26 | 18 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|