型号 | - | L | - | A |
GLSZ 16 | - | 50 | - | 2.5 |
7 | 天发货 |
浮料销 -带弹簧孔型- | 行程限位螺钉用行程调整轴套 | 模架用模柄 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LPAH | 型号: CSRE | 型号: MSK |
适用弹簧 外径(D) | Dg6 | E | W | d1 | d2 | S | D1 | 型式 | L | A | ||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
5・6 | 13 | -0.006 -0.017 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 10 | 16 | GLSZ | 13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | ||||
8・10 | 16 | 12 | 8 | 10.5 | 11 | 10 | 19 | 16 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||
10~13 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 13.5 | 14 | 12 | 23 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | ||||||
13~18 | 25 | 11 | 18.5 | 19 | 15 | 28 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | |||||
20~25 | 32 | -0.009 -0.025 | 17 | 13 | 25.5 | 26 | 18 | 35 | 32 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|