型号 | - | L | A | - | E | |
AGL 13 | - | 40.0 | - | A4.0 | - | E10.0 |
5 | 天发货 |
导向顶杆 | 螺旋弹簧 | 螺塞 | ||
Type | D | d | ||
AGL13 | SWU SWR SWS | 14.5 | 8.5 | MSW20 |
AGL16 | 17 | 10.5 | MSW22 | |
AGL20 | 21 | 13.5 | MSW27 | |
AGL25 | 26 | 16.5 | MSW33 |
导向顶杆装卸型 | 导向顶杆带弹簧孔型 | 带气孔型浮料销 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LJS | 型号: GLSZ | 型号: GLR |
Dg6 | W | d1 | 型式 | 指定单位0.1mm | ||||
Type | D | L | A | E | ||||
13 | -0.006 -0.017 | 8 | 6 | AGL | 13 | 30.0~80.0 | 3.0~10.0 | 7.0~18.0 |
16 | 10 | 9.5 | 16 | 3.0~12.0 | 10.0~20.0 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 13 | 20 | 30.0~90.0 | 3.0~15.0 | 10.0~23.0 | ||
25 | 16 | 12 | 25 | 30.0~100.0 | 3.0~18.0 | 12.0~25.0 | ||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|