型号 | - | L | A | |
GLR 10 | - | 40.0 | - | 2.5 |
5 | 天发货 |
导向顶杆 | 螺旋弹簧 | 螺塞 | |
Type | D | ||
GLR6 | WR WF WL WT WM WH | 8 | MSW10 |
GLR8 | 10 | MSW12 | |
GLR10 | 13 | MSW16 | |
GLR13 | 16 | MSW20 |
螺纹固定型导正销 -普通型- | 肩型凸模-DICOAT处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·弹簧&销加强型·HW涂覆处理- | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
型号: A-ATMAL | 型号: AT-PHAL | 型号: AHW-APJAL |
Dg6 | W | D1 | T | M×P | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ max. | 型式 | 指定单位0.1mm | |||
Type | D | L | A | ||||||||||
6 | -0.004 -0.012 | 3.6 | 8 | 3 | 3×0.5 | 5.5 | 15 | 9 | 6 | GLR | 6 | 20.0~60.0 | 0.5~3.0 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.0 | 10 | 4×0.7 | 7.0 | 8 | 0.7~4.0 | ||||||
10 | 6.0 | 13 | 8 | 21 | 11 | 10 | 10 | 26.0~70.0 | |||||
13 | -0.006 -0.017 | 7.0 | 16 | 9 | 5×0.8 | 8.5 | 13 | 26.0~80.0 | 1.0~5.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|