• 磁铁 - HXU -
  • 磁铁 - HXU -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁铁 - HXU -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
磁铁-产品图
品名:磁铁
型号:HXU
材质:钴磁铁
耐热温度:80℃
产品特点
● 带座磁铁
 磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性
● 钴磁铁正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈,且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。
使用方法
吸附力
磁铁-吸附力
使用案例
使用案例
电子行业
磁铁-使用案例
机床行业
磁铁-使用案例
纺织行业
磁铁-使用案例
包装行业
磁铁-使用案例
注意事项
● 请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
产品尺寸图
磁铁-尺寸图
规格表
型式LM×P*吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
d1d2BH
TypeD
HXU683×0.53.9{0.4}2100~26004521.6
85.9{0.6}2400~260056
104×0.714.7{1.5}2700~29007832.1
131034.3{3.5}2800~31009.51143.1
165×0.858.8{6.0}2900~330012.514
201398.1{10.0}2900~340016.51865.1
25156×1.0137.3{14.0}21.523 
 磁铁部容易破损,因此请勿进行追加工。
 磁铁与支座之间用粘结剂固定。
 磁铁表面比壳体低0.1~0.3。
 吸附力、表面磁通密度仅供参考。
 若螺栓拧得太深,磁铁有脱落风险。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米销售冲压模具用小零件的磁铁能否进行追加工?
米思米销售冲压模具用小零件磁铁无论哪种材料的均很容易破碎,因此不能进行追加工。
米思米销售的磁铁有哪些种类?
米思米销售的磁铁种类如下
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
磁铁磁力从强到弱排列如下
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁。
米思米磁铁的强度从强到弱怎么排列?
磁铁强度从强到弱排列如下
1、铝铁镍钴磁铁 2、钕磁铁 3、铁氧体磁铁 4、钴磁铁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选