• 磁铁 -强磁力 防锈型-
  • 磁铁 -强磁力 防锈型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁铁 -强磁力 防锈型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
磁铁 -强磁力・防锈型-产品图品名:磁铁 -强磁力・防锈型
型号:MGN
材质:钕磁铁
耐热温度:80℃
表面处理:无电解镀镍
产品特点
●带座磁铁
 磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性
●钕磁铁具有强大磁力,其优点在于不易生锈,且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。
使用方法
吸附力
磁铁 -强磁力・防锈型-吸附力
使用案例
使用案例
磁铁 -强磁力・防锈型-使用案例
注意事项
●请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏
尺寸图
产品尺寸图
磁铁 -强磁力・防锈型-尺寸图
规格表
规格表
LM×P*吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
d1BC型式
TypeD
103×0.52.9{0.3}3000~32004.02.00.36MGN6
5.8{0.6}3500~37005.08
155×0.89.8{1.0}3400~36006.00.51010
15.6{1.6}3200~34007.01.513
206×1.036.2{3.7}3500~37009.52.01.01216
258×1.2558.8{6.0}3100~330012.51620
30112.7{11.5}3500~370016.53.01.51825
196.1{20.0}3300~350018.528
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米销售冲压模具用小零件的磁铁能否进行追加工?
米思米销售冲压模具用小零件磁铁无论哪种材料的均很容易破碎,因此不能进行追加工。
米思米销售的磁铁有哪些种类?
米思米销售的磁铁种类如下
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
磁铁磁力从强到弱排列如下
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁。
米思米磁铁的强度从强到弱怎么排列?
磁铁强度从强到弱排列如下
1、铝铁镍钴磁铁 2、钕磁铁 3、铁氧体磁铁 4、钴磁铁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 磁铁 > 磁铁 -强磁力 防锈型-
您还有2项规格未选