• 磁铁 - MG -
  • 磁铁 - MG -
  • 磁铁 - MG -
  • 磁铁 - MG -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁铁 - MG -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
磁铁-产品图 品名:磁铁
型号:MG
材质:铝铁镍钴磁铁
耐热温度:80℃
产品特点
● 带座磁铁
  磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
● 铝铁镍钴磁铁其优点在于不易生锈,且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。
规格概述
规格表
LM×P*吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
d1d2BCHt型式
TypeD
155×0.85.9{0.6}1100~13006870.552.5MG10
155×0.811.8{1.2}810.5113
206×1.015.7{1.6}1200~140010131063.516
258×1.2529.4{3.0}1200~15001316121.596.520
308×1.2544.1{4.5}1300~170015.5181325
308×1.2578.5{8.0}1400~17002023.51528
使用方法
吸附力
磁铁-吸附力
使用案例
使用案例
电子行业 纺织行业
磁铁-使用案例 磁铁-使用案例
   
机床行业 包装行业
磁铁-使用案例 磁铁-使用案例
注意事项
● 请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏
尺寸图
产品尺寸
磁铁 -尺寸图
规格表
规格表
LM×P*吸附力
N{kgf}
表面磁通密度
高斯[G]
d1d2BCHt型式
TypeD
155×0.85.9{0.6}1100~13006870.552.5MG10
155×0.811.8{1.2}810.5113
206×1.015.7{1.6}1200~140010131063.516
258×1.2529.4{3.0}1200~15001316121.596.520
308×1.2544.1{4.5}1300~170015.5181325
308×1.2578.5{8.0}1400~17002023.51528
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米销售冲压模具用小零件的磁铁能否进行追加工?
米思米销售冲压模具用小零件磁铁无论哪种材料的均很容易破碎,因此不能进行追加工。
米思米销售的磁铁有哪些种类?
米思米销售的磁铁种类如下
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
磁铁磁力从强到弱排列如下
1、钕磁铁 2、钴磁铁 3、铝铁镍钴磁铁 4、铁氧体磁铁。
米思米磁铁的强度从强到弱怎么排列?
磁铁强度从强到弱排列如下
1、铝铁镍钴磁铁 2、钕磁铁 3、铁氧体磁铁 4、钴磁铁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选