精密多用途模板
商品
评价
详情
  • 精密多用途模板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密多用途模板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
品名:精密多用途模板
 材质:SKH51
 硬度:61~64HRC
产品特点
1. 米思米精密多用途模板使用SKH51材质,硬度达到61~64HRC,因此可用于凸模和凹模。
2. 米思米精密多用途模板分为长度固定型(UTPB)和长度指定型(UTPL);长度固定型的长度为150mm,长度指定型可以选择10mm~150mm长度。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。rohs
订货范例
型号-W-L
UTPB 2-16  
UTPL 3-20-50.8
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
●内衬…使方形凹模的拆卸更容易进行。
如果与垫片卷并用,则可进行间隙调整。
 ●凹模衬垫…可用于重新研磨时的调整板。
精密多用途模板-使用案例
拆卸凹模时,通过用销顶起内衬则不会损伤凹模。
精密多用途模板-使用案例
通过左右内衬变更板厚(TC),可以进行间隙调整而无需使用垫片卷。
●凸模&凹模…由于是SKH51(61 ~ 64HRC),因此可用于凸模&凹模。
精密多用途模板-使用案例
相关产品
精密级刻印扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定- 流道转向销 -Z形推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定- 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型-
精密级刻印扁推杆 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定--相关图片 流道转向销 -Z形推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定--相关图片 一阶中心销 -SKH51/轴径(P)0.01mm指定/前端(A・V)公差±0.005/±0.01型--相关图片
型号: ERVF1M 型号: RCPLZ 型号: CPHG-5A
尺寸图
UTPB
精密多用途模板-尺寸图

UTPL
精密多用途模板-尺寸图

关于W尺寸公差变更 希望将W精密多用途模板-尺寸图变更为W精密多用途模板-尺寸图时,请利用追加工WKC1。
规格表
型式W
TypeT
UTPB0.3101316  
0.4101316  
0.5101316  
   2025
1101316  
   2025
2101316  
   2025
3101316  
   2025
5101316  
   2025
型式W指定单位0.1mm
L
TypeT
UTPL0.3101316  10.0~150.0
0.4101316  
0.5101316  
   2025
1101316  
   2025
2101316  
   2025
3101316  
   2025
5101316  
   2025
追加工
精密多用途模板-追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精密多用途模板的厚度是否可以变更?
您可以选择TC追加工对米思米精密多用途模板的厚度进行变更,指定的厚度为T-0.02≤TC≤T+0.02,指定单位0.001mm。(T=0.3、T=0.4不适用)
米思米精密多用途模板的宽度是否可以变更?
您可以选择WC追加工对米思米精密多用途模板的宽度进行变更,指定的宽度为8≤WC<W,指定单位0.1mm。(T=0.3、T=0.4不适用)