长度 | Catalog No. | 公差 | FGSM | FGSMN | FGSMW | FGSMY | |
Type | T(厚度) | 12.7mm | 30.0mm | 45.0mm | 45.0mm | ||
1m | FGSM (W=12.7mm) FGSMN (W=30.0mm) FGSMW (W=45.0mm) FGSMY (W=45.0mm) | 0.005 | ±0.0005 | ○ | - | ○ | - |
0.01 | ±0.003 | ○ | ○ | - | ○ | ||
0.015 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.02 | ○ | ○ | - | ○ | |||
0.03 | ±0.005 | ○ | ○ | ○ | - | ||
0.04 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.05 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.06 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.07 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.08 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.09 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.1 | ○ | ○ | ○ | - | |||
0.15 | ○ | - | ○ | - | |||
0.2 | ±0.015 | ○ | ○ | ○ | - | ||
0.25 | ○ | - | ○ | - | |||
0.3 | ○ | - | ○ | - | |||
0.35 | ○ | - | ○ | - | |||
0.4 | ○ | - | ○ | - | |||
0.45 | ○ | - | ○ | - | |||
0.5 | ○ | - | ○ | - |
长度 | Catalog No. | 公差 | |
Type | T(厚度) | ||
5m | FGSML (W=12.7mm) | 0.005 | ±0.0005 |
0.01 | ±0.003 | ||
0.015 | |||
0.02 | |||
0.03 | ±0.005 | ||
0.04 | |||
0.05 | |||
0.06 | |||
0.07 | |||
0.08 | |||
0.09 | |||
0.1 | |||
0.15 | |||
0.2 | ±0.015 | ||
![]() |
L(长度) | Catalog No. | T(厚度) | 公差 | CMBOXS | CMBOXM | CMBOXL | |
Type | No. | 100mm | 200mm | 300mm | |||
CMBOXS (L=1.5m) CMBOXM (L=1m) CMBOXL (L=1m) | CMBOXS (W=100mm) CMBOXM (W=200mm) CMBOXL (W=300mm) ![]() | 5 | 0.005 | ±0.0005 | ○ | - | - |
10 | 0.01 | ±0.003 | ○ | - | - | ||
20 | 0.02 | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 0.03 | ±0.005 | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 0.04 | ○ | ○ | ○ | |||
50 | 0.05 | ○ | ○ | ○ | |||
60 | 0.06 | ○ | ○ | ○ | |||
80 | 0.08 | ○ | ○ | ○ | |||
100 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | |||
150 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | |||
200 | 0.2 | ±0.015 | ○ | ○ | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|