产品概述
米思米衬垫用层合板 -组合型-LHP-SET型
可根据客户自身需求,一次性加工成各种不同形状,不同厚度的垫片。
用于填充两个或更多个配合表面之间的空间,加大接触面积,起到密封,固定的作用。
产品特点
1. 广泛应用于模具空间密封,固定的场合,以及其他工装上需要空间密封,固定的场合。
2. 米思米现有销售多种类衬垫,有配套卸料螺栓使用的,有配套导向顶杆、顶出销使用的,有配套卸料板导柱使用的,也有可单独使用的。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

规格概述
LHP-SET(组合型)


将超出安装板下表面的螺纹部切除

层合板的表面为淬火表面(蓝色)。
■构成零件①层合板
将制定的LHP-H由上到下按厚度的顺序进行层合。
②底板

材质 SPCC
便于固定层合板,加工有M4螺纹。
③安装螺栓
低头螺栓(CBS4)6个
使用案例
将板层合在一起后,可通过切割加工,预制形状相同但厚度不同的衬垫。在对凹模等进行重新研磨时可直接使用,而不必每次制作,可节约工时。

相关产品