产品概述
品名:衬垫用层合板
衬垫用层合板可以用于凸凹模高度位置的调整。
使用衬垫即使进行再研磨,也不会改变凸凹模的高度;同时,也可以对凹模位置进行间隙调整。
产品特点
1.米思米衬垫用层合板表面为淬火表面(蓝色)。
2.米思米衬垫用层合板有多种厚度可供选择。
3.米思米衬垫用层合板分为无孔型(LHP)和带孔型(LHP-H),带孔型可使用M4螺栓固定。
4.RoHS:符合RoHS标准
使用方法
衬垫用层合板可通过线切割加工得到满足需求的不同形状的衬垫,便于对凹模的位置进行调整。
使用案例
可以将板层合在一起后,通过线切割加工,预制形状相同
但厚度不同的衬垫。在对凹模等进行重新研磨时可直接使用,而不必每次制作,可节约工时。
注意事项
· 使用带孔型衬垫用层合板(LHP-H型)时,如果需要将螺栓穿过6-Ф5孔时,请使用M4螺栓。
相关产品