产品概述

品名:模具冷却用喷气冷却器
模具冷却用喷气冷却器是利用了旋涡理论原理(涡流管原理)的完全没有可动部分的冷空气产生装置。
完全不使用制冷剂和电,将压缩空气在管内高速旋转,最终分成冷风和热风,利用这种冷风可以轻松地在各个领域进行点冷却。
产品特点
1.仅需供给压缩空气,即可产生相对于供气温度最大温差为-70℃的冷气。
2.对局部冷却有效。
3.安装、冷风温度的调节简便易行。
4.采用特殊结构,产品主体非常紧凑,狭小空间也能使用。
5.RoHS:符合RoHS标准

使用方法
■冷风温度调节方法

请操作主体端部的调节螺钉调节冷风温度。
旋松调节螺钉,冷风温度下降、冷风风量减少。
相反,拧紧调节螺钉,则冷风温度上升、冷风风量增加。
■使用方法
·使用压力范围为0.3~0.7MPa。
·请供应经过空气干燥器除湿处理后的空气。
·请务必在喷气冷却器之前设置空气滤清器(过滤度40μm以下)和油雾分离器,防止异物侵入。

■空气消耗量

■故障与维修
· 当冷却效果变差时,请按照下列步骤进行检查。
①请重新调节温度调节螺钉。
②请检查供气压力是否因空气滤清器、油雾分离器堵塞而降低。
③请确认上图中空气消耗量的供给是否充足。
·若擅自对产品进行分解,本公司将不负任何责任。敬请谅解。
■ 温度、热量特性
※空气温度降低是指相对于入口空气温度而下降的温度。
※调节螺钉旋送圈数,以将调节螺钉完全旋紧时为0圈。
※喷气冷却器单体的特性如下图所示。
※热量(W)是指,在冷空气喷出口喷出的冷气作用下,可从冷却对象吸收的功率。1(W)=0.86(kcal/h)

使用案例
 | | 防止因模具温度上升而导致使用寿命降低。 ·防止因氮气弹簧主体温度上升而导致耐压密封件的使用寿命降低。 ·防止拉深时的模具温度上升。 |
注意事项
使用注意事项
· 使用本产品时请勿超出其用途及适用范围。
· 除空气外的其它气体请勿使用。
· 使用时,热空气排放口会排出热风,使排放口附近形成高温,请充分注意避免烫伤等事故。
· 过度冷却可能导致模具结露。因此,请设置排水管道。
· 将软管等连接在冷空气喷出口时,请使用隔热软管或隔热胶带,以防结露。
相关产品
自润滑导套 -带肩型- | | 模架用滚针导柱组件 | | 模架用钢球导柱组件 -装卸型- |
 | |  | |  |
型号: SGBW | | 型号: RGBL | | 型号: QB |