型号 | - | B | - | L | - | R·Y·N | - | L1 |
SBVK 16 | - | 38 | - | 50.0 | - | Y | - | 50 |
7 | 天发货 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SBV/SBVH | 型号: DEB | 型号: SBN |
M×P | ℓ | d1 | d2 | h | 型式 | B | ① | ② | ||
Type | A | L指定单位0.1mm | Color颜色 | L1指定单位5mm | ||||||
M4×0.7 | 8 | 8 | 5 | 13 | SBVK | 13 | 32 | 20.0~50.0 | R(红色)Y(黄色)N(标准色) | 15~50 |
12 | 50 | |||||||||
M5×0.8 | 10 | 9.5 | 6 | 16 | 38 | 20.0~80.0 | 15~80 | |||
14 | 65 | |||||||||
M6×1.0 | 12 | 11 | 7 | 19 | 50 | 20.0~100.0 | 15~100 | |||
16 | 75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|