限位块
商品
评价
详情
  • 限位块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

限位块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
引用目录P857 限位块,就是限制位置的“铁块”。
用螺钉将限位块固定在机床相关部位,起到控制行程的作用。
品名:限位块
包含:主体 S45C
   螺栓 SCM435
   (强度分类 12.9 JIS B 0205 2级)
   链条
   C形环 JIS B 2804
产品特点
1.限位块,即限制行程的挡块。在模具中主要起到调整行程以及保管模具的作用。
2.米思米限位块为独创规格,单体及整套限位块均可购买,有多种颜色可供选择。
3.RoHS:符合RoHS标准 RoHS图标
注意事项
由于该限位块产品选型较为复杂,客户在下订时可以参考以下选型方式。

*当客户仅选择限位块本体及螺栓时,请选择SBN型号下订,例如:SBN20-100.0-R
规格本体直径D-本体长度L-本体颜色(R/Y/N)-上盖厚度T-上盖颜色(R/Y/N)
SBN20-100-R
*颜色R=Red(红色),Y=Yellow(黄色),N=Normal(表面处理,四氧化三铁保护膜)

*当客户仅选择限位块保安垫块(上盖)及链条时,请选择SEC型号下订,例如:SEC20-10-Y
规格本体直径D-本体长度L-本体颜色(R/Y/N)-上盖厚度T-上盖颜色(R/Y/N)
SEC20-10-Y
*颜色R=Red(红色),Y=Yellow(黄色),N=Normal(表面处理,四氧化三铁保护膜)

*当客户选择限位块全套组件时,请选择SBS型号下订,包含本体、保安垫块(上盖)、链条及螺栓,例如:SBS20-80.0-Y-20-R
规格本体直径D-本体长度L-本体颜色(R/Y/N)-上盖厚度T-上盖颜色(R/Y/N)
SBS20-80.0-Y-20-R
*颜色R=Red(红色),Y=Yellow(黄色),N=Normal(表面处理,四氧化三铁保护膜)
使用案例
引用目录P857 引用目录P857
*为了防止忘拿保安垫块,主体与保安垫块的颜色可自由选择。
注:主体与保安垫块为相同颜色时,也请务必指定保安垫块的颜色。
*按(B)的方式使用时,如果SBS的主体为30mm以下,那么螺栓头与保安垫块之间可能会相互干扰。保安垫块再使用时应朝上。
相关产品
尺寸图
引用目录P857 引用目录P857
规格表
型式
TypeDLColorTColor
指定单位0.1mm颜色指定单位5mm颜色
SBS
①②③④⑤
1422.0~100.0R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
10~50R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
16
18
2022.0~120.0
2522.0~170.0
32
3825.0~200.0
5010~50
55~100
6010~50
55~100
SBN
②③
1422.0~100.0R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
16
18
2022.0~120.0
2522.0~170.0
32
3825.0~200.0
50
60

型式
TypeDTColor
指定单位5mm颜色
SEC
①④⑤
1410~50R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
16
18
20
25
32
38
5010~50
55~100
6010~50
55~100
N(Normal)→ 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4
③螺栓规格表
Ddd1M×Pℓ1L
1478M4
×
0.7
101022.0~80.0M 4×20
3580.1~100.0M 4×45
1678M4
×
0.7
101022.0~80.0M 4×20
3580.1~100.0M 4×45
188.59.5M5
×
0.8
101022.0~80.0M 5×20
3580.1~100.0M 5×45
201011M6
×
P1.0
11922.0~80.0M 6×20
3480.1~100.0M 6×45
54100.1~120.0M 6×65
251314M8
×
P1.25
12822.0~80.0M 8×20
143180.1~100.0M 8×45
51100.1~120.0M 8×65
76120.1~170.0M 8×90
321314M8
×
P1.25
12822.0~80.0M 8×20
143180.1~100.0M 8×45
51100.1~120.0M 8×65
76120.1~170.0M 8×90
381617M10
×
P1.5
16925.0~80.0M10× 25
173380.1~100.0M10× 50
53100.1~120.0M10× 70
83120.1~200.0M10×100
501820M12
×
P1.75
18725.0~80.0M12× 25
203080.1~100.0M12× 50
50100.1~120.0M12× 70
80120.1~200.0M12×100
601820M12
×
P1.75
18725.0~80.0M12× 25
203080.1~100.0M12× 50
50100.1~120.0M12× 70
80120.1~200.0M12×100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该限位块标准品搭配的链条过短,如何处理?
您可以选择CHC追加工,变更标准链条长度,根据限位块高度,链条最长可达到200mm。
该限位块标准品高度公差过大,如何处理?
您可以选择LKC追加工,变更L尺寸公差,指定单位可为±0.01mm。