型号 | - | L | - | R·Y·N |
SBVM 25 | - | 50.0 | - | Y |
9 | 天发货 |
型号: SBV/SBVH | 型号: SBVK | 型号: DEB |
M×P | S | L1 | 型式 | L指定单位0.1mm | Color颜色 | |
Type | D | |||||
M 6×1.0 | 17 | 12 | SBVM | 20 | 20.0~80.0 | R(Red) Y(Yellow) N(Normal) |
M 8×1.25 | 22 | 25 | 22.0~90.0 | |||
27 | 16 | 32 | 22.0~100.0 | |||
M10×1.5 | 32 | 38 | 25.0~100.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|