限位块 -淬火型-
商品
评价
详情
  • 限位块 -淬火型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

限位块 -淬火型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
引用目录P855 限位块,就是限制位置的“铁块”。
用螺钉将限位块固定在机床相关部位,起到控制行程的作用。
品名:限位块 -淬火型-
包含:主体 SUJ2 硬度 54~58HRC
   螺栓 SCM435(强度分类 12.9 JIS B 0205 2级)
产品特点
1.限位块,即限制行程的挡块。在模具中主要起到调整行程以及保管模具的作用。
2.米思米限位块(淬火型)为独创规格,沉头孔深度可指定,有多种颜色可供选择。
3.RoHS:符合RoHS标准 RoHS图标
注意事项
由于该限位块产品选型较为复杂,客户在下订时可以参考以下选型方式。

*当客户无需指定沉头孔深度,请选择SBV型号下订,例如:SBV38-100.0-Y-100
规格本体直径D-本体长度L-沉头孔深度H-本体颜色(R/Y/N)-螺栓长度L1
SBV38-100.0-Y-100
*颜色R=Red(红色),Y=Yellow(黄色),N=Normal(表面处理,四氧化三铁保护膜)

*当客户需指定沉头孔深度时,请选择SBVH型号下订,例如:SBV38-80.0-40-Y-60
规格本体直径D-本体长度L-沉头孔深度H-本体颜色(R/Y/N)-螺栓长度L1
SBVH38-80.0-40-Y-60
*颜色R=Red(红色),Y=Yellow(黄色),N=Normal(表面处理,四氧化三铁保护膜)
使用案例
引用目录P855 引用目录P855
*由于是淬火零件,因此可适当地保持弯曲拉伸深度(W),最适合于限位块间轻接触型的精密模具。
相关产品
尺寸图
引用目录P855  引用目录P855
规格表
M×Pd1d2h型式
TypeDL
指定单位0.1mm
Color
颜色
L1
指定单位5mm
M 3×0.5645SBV1010.0~40.0R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
10~40
12
M 4×0.78581415.0~50.010~50
16
M 5×0.89.56101820.0~70.015~70
M 6×1.0117132020.0~80.015~85
M 8×1.25149152522.0~100.015~100
3222.0~120.015~120
M10×1.51711183825.0~120.020~120
50
M12×1.752013216030.0~150.025~150
N(Normal)→ 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4

M×Pd1d2型式
TypeDL
指定单位0.1mm
H
指定单位1mm
Color
颜色
L1
指定单位5mm
M 6×1.0117SBVH2015.0~100.010~40R(Red)
Y(Yellow)
N(Normal)
15~85
M 8×1.251492515.0~120.010~4015~120
32
M10×1.517113820.0~120.015~4020~120
50
N(Normal)→ 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4
L-H≥5 全长-沉头孔深度必须为5mm以上。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该限位块沉头孔可以做多深?
该沉头孔深度指定型限位块L寸与H寸,即全长与沉头孔深度的差值必须为5mm以上。
该限位块标准品高度公差过大,如何处理?
您可以选择LKC追加工,变更L尺寸公差,指定单位可为±0.01mm;您也可以选择LKP追加工,变更L尺寸公差,公差范围在0~0.01mm之间。