调整销
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
调整销
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:调整销
型号:PIN,PIN-N,PINH,PINH-N
材质:PIN和PIN-N系列的材质是S45C,硬度50~50HRC,表面发黑处理
PINH和PINH-N系列的材质是SKS3,硬度58~60HRC,无表面处理
产品特点
产品特点
1.可通过LKC追加工将全长公差由±0.1mm变更为0~0.05mm
2.PIN和PINH系列可根据客户指定在侧面刻印识别标记
3.符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
规格概述
使用案例
调整销可用于冲头、导正销以及卸料板顶杆等的位置调整
相关产品
卸料板顶杆
肩型凸模 -TiCN涂覆处理-
导正销 -TiCN涂覆处理-
尺寸图
产品尺寸图
规格表
型式
L
指定单位0.1mm
(
仅PIN・PINH
)
Type
D
CHR(文字)
(有刻字
D5~25)
PIN
(无刻字
D3~25)
PIN-N
高硬度型
(有刻字
D5~25)
PINH
(无刻字
D5~25)
PINH-N
3
10.0~250.0
侧面有识别标记。
字体为粗体。
不能指定-(连字符)、/(斜线)。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
27
30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
调整销的端面粗糙度是多少?有没有抛光型的?
调整销两个端面的算术平均粗糙度Ra上限为6.3μm,此产品无抛光型的。
调整销的两个端面有倒角吗?
两个端面倒角C0.1~0.3mm,也可以通过选择NC追加工做不倒角的处理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
材料导向/顶料相关零件
>
调整销/顶杆
>
调整销
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824817642
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824817642