尺寸图
材质: | SCM435 |
硬度: | 33~38HRC |
SBKS(顶杆)

SBK(吊装轴环)

如果以1套模具使用数量为单位(40个以内)订购,则进行同时研磨。

L尺寸公差为±0.05mm,但L尺寸偏差在0.01mm以内。

SBK因L尺寸不同,螺纹底孔有时会贯通。

2×ℓ>L,ℓ为贯通螺纹。(仅SBK)
规格表
|
|
10 | -0.025 -0.061 | 8 | 15 | 8 | 5×0.8 | SBKS SBK | 10 | 20.0~60.0 |
13 | -0.032 -0.075 | 10 | 11 | 6×1.0 | 13 |
16 | 12 | 20 | 14 | 8×1.25 | 16 |
追加工