型号 | - | L | - | P |
HSPP 10 | - | 31.5 | ||
HSPPH 25 | - | 35.8 | - | P16.5 |
7 | 天发货 |
卸料板顶杆 | 吊装轴环 | 卸料板顶杆 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PWP | 型号: SBK | 型号: SBKP |
![]() | SKS3 |
![]() | 53~58HRC |
H | 型式 | L 指定单位0.1mm | |
Type | P | ||
20 | HSPP | 8 | 10.0~60.0 |
22 | 10 | ||
25 | 13 | ||
27 | 16 | ||
30 | 20 | ||
35 | 25 |
H | 型式 | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.5mm | |
Type | No. | |||
10 | HSPPH | 10 | 10.0~60.0 | *5.0~6.0 |
16 | 16 | 7.0~12.0 | ||
20 | 20 | 7.0~16.0 | ||
22 | 22 | 8.0~18.0 | ||
25 | 25 | 9.0~21.0 | ||
27 | 27 | 9.0~23.0 | ||
30 | 30 | 10.0~26.0 | ||
35 | 35 | 16.0~30.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|