产品概述
卸料螺栓:卸料板(及备板)和上模半固定兼粗导向用原件。
使卸料板与上模座板下平面保持均匀平行度。
品名:衬套型卸料螺栓 -壁厚型-
材质:(SBWH主体)SK4
硬度:53~58HRC
产品特点
1. 广泛应用于模具,一般说来,卸料螺栓主要用于保持卸料板(或卸料垫板)。
2. 卸料螺栓一般可分为外螺纹型卸料螺栓,内螺纹型卸料螺栓,衬套型卸料螺栓。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

订货范例
发货日

上海·广州发货

数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
模具中,用于保持卸料板(或卸料垫板)。

注意事项

如果以1套模具使用数量为单位(40个以内)订购,则进行同时研磨。
相关产品
卸料板导套 -3μ公差型・自润滑型・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型- | | 精密级卸料板导柱 -装卸型- | | 直型芯 -全长指定/轴径(D)固定- |
 | |  | |  |
型号: TGCZ | | 型号: VGPR | | 型号: CPD-L |
尺寸图
规格表
|
|
8.5 | 21 | 5.5 | 5×0.8 | SBWH | 13 | 15.0~65.0 | 30~80 |
10 | 25 | 6.5 | 6×1.0 | 16 | 15.0~65.0 | 30~90 |
13 | 30 | 8.5 | 8×1.25 | 20 | 20.0~70.0 | 35~90・100 |

L尺寸公差为±0.05mm,但L尺寸偏差在0.01mm以内。