型号 | D | L 单位0.1mm | M×P | BL | A | |
单位5mm | 单位10mm | 仅SBRH | ||||
SBTH SBRH SBJH | 6.5 | 10.0~70.0 | 4 × 0.7 | 20~95 | - | 16・18 |
70.1~80.0 | ||||||
8 | 10.0~70.0 | 5 × 0.8 | 20~95 | - | 18・20・22 | |
70.1~80.0 | ||||||
10 | 10.0~100.0 | 6 × 1 | 20~95 | 100~170 | 20*・22・25・27 | |
100.1~150.0 | ||||||
13 | 10.0~100.0 | 8 × 1.25 | 20~95 | 100~170 | 25*・27・30 | |
100.1~150.0 | ||||||
16 | 10.0~100.0 | 10 × 1.5 | 20~95 | 100~180 | 30*・35・40 | |
100.1~150.0 | ||||||
20 | 10.0~100.0 | 12 × 1.75 | 20~95 | 100~180 | 35*・40 | |
100.1~150.0 |
De9 | d1 | SBTH | SBRH | SBJH | SB | M×P | C 最小 深度 | 型式 | ![]() 单位0.1mm | BL | (仅SBRH) | ||||
d2 | A | h | d3 | d | Type | D | 单位5mm | 单位10mm | A | ||||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 7 | 11.5 | 16・18 | 9 | 12 | 4 | 4 × 0.7 | 2 | SBTH SBRH SBJH SB | 6.5 | 10.0~70.0 | 20~95 | - | 16・18 |
70.1~80.0 | |||||||||||||||
8 | 8.5 | 13 | 18・20・22 | 10 | 14 | 5 | 5 × 0.8 | 2.5 | 8 | 10.0~70.0 | 20~95 | - | 18・20・22 | ||
70.1~80.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 15 | 20・22・25・27 | 11 | 18 | 6 | 6 × 1.0 | 3 | 10 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~170 | 20*・22・25・27 | ||
100.1~150.0 | |||||||||||||||
13 | -0.032 -0.075 | 13 | 18 | 25・27・30 | 13 | 24 | 8 | 8 × 1.25 | 4 | 13 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~170 | 25*・27・30 | |
100.1~150.0 | |||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 30・35・40 | 15 | 27 | 10 | 10 × 1.5 | 5 | 16 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~180 | 30*・35・40 | ||
100.1~150.0 | |||||||||||||||
20 | -0.040 -0.092 | 18 | 23 | 35・40 | 17 | 32 | 12 | 12 × 1.75 | 6 | 20 | 10.0~100.0 | 20~95 | 100~180 | 35*・40 | |
100.1~150.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|