外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套
商品
评价
详情
  • 外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
品名:外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套
型号:MSBE
材质:SK4
硬度:53~58HRC
外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套
产品特点
产品特点
1.在凹模高度较低时使用行程延长衬套MSBE,可以设定较长的卸料板行程;
2.可与外螺纹固定型卸料螺栓MSB配套使用,对应MSB8,MSB10,MSB13,MSB16;
3.符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。rohs
使用案例
外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套使用案列

如果要在凹模高度较底时使用行程延长衬套,则可以设定较长的卸料板行程
外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套使用案列  外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套使用案列
注意事项
一般说来,卸料螺栓主要用于保持卸料板(或卸料垫板),此外,从凸模刃口导向方面来看,卸料板的构造必须能保证均匀的平行度,所以严格控制卸料螺栓的全长公差是有必要的。 另外,从模具维护方面看,卸料板的构造还必须确保维护时无需拆卸模具。米思米拥有丰富品种可用于各类产品,从而满足客户的需求。
冲压19年目录P846
相关产品
尺寸图
产品尺寸图
d值可选择8,10,13,16
L值可选择50,60,70,80,90

外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套尺寸图
规格表
适用MSBHTASDe9型式L (选择)
规格杆径(D)凸缘径(A)凸缘厚度(E)螺纹(M)Typed
MSB 88136M 625614818-0.032
-0.075
MSBE85060708090
MSB1010168M 8278171022-0.04
-0.092
105060708090
MSB13131810M 103010191325135060708090
MSB16162414M 123715251632-0.05
-0.112
165060708090
关于此商品的常见问题 (FAQ)
外螺纹卸料螺栓的长度公差是多少?
MSB系列的长度公差是±0.1mm,MSBL是精密级,公差是±0.02
外螺纹固定型的卸料螺栓和内螺纹固定型的卸料螺栓
内螺纹固定型的卸料螺栓在拆下卸料板时不需要拆卸模具
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 卸料螺栓 > 外螺纹固定型卸料螺栓用行程延长衬套